KQ2W05-01AP1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:R (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_9_1/kq2w_eme_fs_inch_1.prj},{NB=KQ2W05-01AP1},{GUI=KQ2W05-01*P1},{OD=3/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=12},{D1=9.1},{X=8.4},{Y=11},{D2=10},{L1=15},{L2=29.7},{A=29},{M=13.3},{EA1=6.8},{EA2=5.6},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=15.7},{DX=8.000},{HL=17.700},{DX2=10.000},{LY=0.950},{LX=0.000},{R=0.000},{LV=0.000},{LH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2W (英寸) - 加长弯头(密封圈)
明细表
KQ2W05-01AP1
GUI
KQ2W05-01*P1
KQ2W05-01*P1
OD
适合管子外径(英寸)
3/16
T
连接螺纹
1/8
1/8
MODEL
型号
KQ2W05-01AP1
KQ2W05-01AP1
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
H
六角对边
12
12
mm
D1
9.1
mm
X
释放套尺寸
8.4
mm
Y
释放套尺寸
11
mm
D2
10
mm
L1
15
mm
L2
29.7
29.7
mm
A
29
mm
M
13.3
mm
EA1
有效截面积 尼龙
6.8
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
5.6
mm^2
MBS
最小孔径
3.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
15.7
15.7
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求