Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2Y (英寸) - 辅助用T型接头(密封圈)
明细表
KQ2Y05-01AP1
GUI
OD
适合管子外径(英寸)
3/16
T
连接螺纹
MODEL
型号
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
H
六角对边
mm
D1
9.1 mm
X
释放套尺寸
8.4 mm
Y
释放套尺寸
11 mm
D2
10 mm
L1
15.7 mm
L2
mm
L3
15.7 mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
8.4 mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
7 mm^2
MBS
最小孔径
3.5 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型