KQB2T06-08
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQB2 金属快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kqb2/kqb2t_ddt.prj},{NB=KQB2T06-08},{A=6.0},{B=8},{MODEL=KQB2T06-08},{D1=13.7},{D2=11.4},{L1=19.1},{L2=17.7},{L3=29.5},{Q=6.4},{M1=16.1},{M2=13.6},{N=4.2},{O=8.0},{EA=16.4},{CNSMASSEXACT=20.0},{DH1=13.4},{DH2=11.00},{DH3=13.4},{DH4=10.8},{DH5=10.52},{LV1=2.0},{LV2=3.12},{LV3=1.7},{LV4=5.0},{LV5=13.7},{LV6=5.0},{DV1=10.8},{DV2=6.8},{DV3=11.1},{DV4=8.06},{DV5=6.54},{LH1=2.0},{LH2=2.02},{LH3=1.6},{LH4=4.63},{LH5=4.07},{LH6=15.96},{LV7=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQB2T DDT - 异径T型接管
明细表
KQB2T06-08
A
适合管子外径
6.0
6.0
mm
B
适合管子外径
8
8
mm
MODEL
型号
KQB2T06-08
KQB2T06-08
D1
13.7
13.7
mm
D2
11.4
11.4
mm
L1
19.1
19.1
mm
L2
17.7
17.7
mm
L3
29.5
29.5
mm
Q
6.4
6.4
mm
M1
16.1
16.1
mm
M2
13.6
13.6
mm
N
4.2
4.2
mm
O
8.0
8.0
mm
EA
有效截面积
16.4
16.4
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
20.0
20.0
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求