KAY06-U02
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KA 防静电快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/ka/kay_mrt.prj},{NB=KAY06-U02},{OD=6.0},{T=1/4},{MODEL=KAY06-U02},{H=14},{D1=12.8},{D2=10},{L1=20.0},{L2=23.0},{A=37.0},{M=17.0},{EA1=13.4},{EA2=13.4},{CNSMASSEXACT=16},{T1=13.157},{T2=4.83},{T3=0.0},{E1=1.200},{E2=11.100},{E3=18.400},{E4=3.250},{E5=2.200},{F1=11.500},{F2=7.000},{F3=15.200},{F4=11.300},{X=16.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KAY - 辅助用T形接头
明细表
KAY06-U02
OD
适合管子外径
6.0
6.0
mm
T
连接螺纹
1/4
1/4
MODEL
型号
KAY06-U02
KAY06-U02
H
六角对边
14
14
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
10
10
mm
L1
20.0
20.0
mm
L2
23.0
23.0
mm
A
37.0
37.0
mm
M
17.0
17.0
mm
EA1
有效截面积 软尼龙
13.4
13.4
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
13.4
13.4
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
16
16
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求