KFG2T0906-N01
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2 英制尺寸 不锈钢嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_inch/kfg2t_mbt_inch.prj},{NB=KFG2T0906-N01},{OD=dia 5/16},{ODX=8.00},{ID=dia 0.236},{IDX=6.00},{NPT=1/8},{MODEL1=KFG2T0906-N01},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{L1=17.4},{L2=15.8},{M=6.6},{D=5.3},{A=20.3},{EA=16.0},{CNSMASSEXACT=31},{ND=9.728},{DV1=6.8},{DV2=12.6},{DV3=11.0},{DH1=10.0},{DH2=10.5},{LH1=1.8},{LH2=8.6},{LH3=1.5},{LH4=5.0},{LV1=3.5},{LV2=5.3},{LV3=0.7},{LV4=12.6},{DEG=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KFG2T (英寸) - 双管T型接头
明细表
KFG2T0906-N01
OD
适合管子外径(英寸)
φ 5/16
φ 5/16
ID
适合管子内径(英寸)
φ 0.236
φ 0.236
NPT
连接螺纹
1/8
1/8
MODEL
型号
KFG2T0906-N01
KFG2T0906-N01
SEAL
螺纹部的密封剂
(-) 无密封剂
(S) 有密封剂
(-) 无密封剂
(S) 有密封剂
H1
六角对边
12
12
mm
H2
六角对边
14
14
mm
L1
17.4
17.4
mm
L2
15.8
15.8
mm
M
6.6
6.6
mm
D
5.3
5.3
mm
A
20.3
20.3
mm
EA
有效截面积
16.0
16.0
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
31
31
g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF
Pedir cotação