KKA6P-04M
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KKA 对接式快插接头 不锈钢型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kka/kka_p_m.prj},{NB=KKA6P-04M},{BODY=1/2},{MODEL=KKA6P-04M},{T=R1/2},{H=24},{L1=47.9},{L2=20.4},{A=39.9},{MBS=10.0},{EA=54.2},{CNSMASSEXACT=69.2},{D1=14.90},{D2=18.90},{D3=17.10},{D4=23.00},{FH1=3.00},{FH2=11.20},{FH3=1.70},{FH4=2.50},{S=10.00},{P=20.955},{DEG=30.00},{FONT=4.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KKA - 插头(P) 带单向阀 外螺纹式
明细表
KKA6P-04M
BODY
主体尺寸
1/2
1/2
MODEL
型号
KKA6P-04M
KKA6P-04M
T
接管口径
R1/2
R1/2
H
六角对边
24
24
mm
L1
47.9
47.9
mm
L2
20.4
20.4
mm
A
39.9
39.9
mm
MBS
最小孔径
10.0
10.0
mm
EA
有效截面积
54.2
54.2
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
69.2
69.2
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求