KQB2E08-G02-F
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-G-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:G
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_g_f/kqb2e_g_f_asmtab.prj},{NB=KQB2E08-G02-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{G=1/4},{MODEL=KQB2E08-G02-F},{T=M15x1},{H1=19},{H2=19},{L1=34.5},{L2=15.1},{MH=16},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=43.9},{ND=13.157},{RA=15},{RP=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=13.5},{DV5=15.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2},{LH3=1.7},{LH4=8.8},{LH5=2.0},{LH6=20.1},{LH7=3.8},{PPATH=kqb2e_g_f/assembly/kqb2e_g_f_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQB2E-G-F - 面板安装用直通内螺纹接头
明细表
KQB2E08-G02-F
OD
适合管子外径
ø8
ø8
G
连接螺纹
1/4
1/4
MODEL
型号
KQB2E08-G02-F
KQB2E08-G02-F
T
(M)
M15x1
M15x1
H1
六角对边
19
19
mm
H2
六角对边
19
19
mm
L1
34.5
34.5
mm
L2
15.1
15.1
mm
MH
安装孔
16
16
mm
M
16.1
16.1
mm
EA
有效截面积
26.1
26.1
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
43.9
43.9
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求