KQGU07-00
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG 英制尺寸 不锈钢快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg_inch/kqgu_inch.prj},{NB=KQGU07-00},{OD=1/4},{OD1=6.350},{MODEL=KQGU07-00},{D=13.0},{W=26.3},{L1=42.9},{L2=17.0},{P=13.0},{M1=18.8},{M2=17.8},{N=3.2},{EA=10.6},{CNSMASSEXACT=54},{DV1=12},{DV2=6.75},{LV1=2},{LV2=1.2},{LV3=24.9},{LV4=2.71},{LH1=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQGU (英寸) - Y型接管
明细表
KQGU07-00
OD
适合管子外径(英寸)
1/4
1/4
MODEL
型号
KQGU07-00
KQGU07-00
D
最大直径
13.0
13.0
mm
W
26.3
26.3
mm
L1
42.9
42.9
mm
L2
17.0
17.0
mm
P
13.0
13.0
mm
M1
18.8
18.8
mm
M2
17.8
17.8
mm
N
3.2
3.2
mm
EA
有效截面积 (显示FEP管子使用时的值)
10.6
10.6
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
54
54
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求