KRV08-02SW2
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KR-W2 难燃性(UL-94规格V-0相当) FR快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/krv_w2_ume.prj},{NB=KRV08-02SW2},{GUI=KRV08-02SW2},{OD=8},{R=1/4},{RA=13.157},{MODEL1=KRV08-02SW2},{OMSC=},{H=12},{D1=15.2},{D2=17.6},{L1=28.5},{L2=18.0},{L3=31.0},{A=25.5},{M=18.5},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{CNSMASSEXACT=30},{RD=9.168},{RD1=6.000},{RD2=0.500},{A1=6.750},{B=4.500},{C=1.600},{D=12.200},{E=12.000},{F=4.100},{G=7.000},{H1=0.300},{I=8.500},{J=1.832}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KRV-W2 - 万向弯头
明细表
KRV08-02SW2
GUI
KRV08-02SW2
KRV08-02SW2
OD
适合管子外径
8
8
mm
R
连接螺纹
1/4
1/4
MODEL
型号
KRV08-02SW2
KRV08-02SW2
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X2) 非铜样式(非电镀镍层)
(-) 无
(-X2) 非铜样式(非电镀镍层)
H
六角对边
12
12
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
18.0
18.0
mm
L3
31.0
31.0
mm
A
25.5
25.5
mm
M
18.5
18.5
mm
EA1
有效截面积 FR2层
16.0
16.0
mm^2
EA2
有效截面积 FR软尼龙
11.2
11.2
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
30
30
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求