LQ1H63-M
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ1 氟树脂制管接头 高级管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq1/lq1h-m.prj},{NB=LQ1H63-M},{GUI=LQ1H63-M*-*},{MODEL1=LQ1H63-M},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{THREAD=1},{MP=33.249},{A=71.0},{E=39.5},{H=36},{L=81.0},{M=49.0},{W=46},{L1=9.480},{H1=33.500},{L2=3.020},{L3=15.000},{L4=34.500},{L5=6.000},{H2=28.000},{A1=0.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 74
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LQ1H-M - 外螺纹直通接头
明细表
LQ1H63-M
GUI
LQ1H63-M*-*
LQ1H63-M*-*
MODEL
型号
LQ1H63-M
LQ1H63-M
THREAD1
螺纹的种类
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
PACKAGING
捆包
(-) 清洁包装 相当于ISO等级5
(1) 标准包装 相当于ISO等级7
(-) 清洁包装 相当于ISO等级5
(1) 标准包装 相当于ISO等级7
OD
适合管子外径
25
25
THREAD
连接螺纹R/NPT
1
1
A
71.0
71.0
mm
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
L
81.0
81.0
mm
M
49.0
49.0
mm
W
46
46
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求