AS2052F-06
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-4002f.prj},{NB=AS2052F-06},{MODEL1=AS2052F-06},{OMSC=},{LOCK=},{D=6.0},{D1=12.8},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=14.0},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=16.3},{L4MAX=33.2},{L4MIN=28.2},{L5=17.0},{L6=22.8},{L7=12.0},{L8=15.7},{H=12.0},{T=2.5},{ND=0.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19.0},{DH1=11.5},{DH2=0.0},{DH3=0.00},{DH4=7.00},{LH1=1.5},{LH2=1.50},{LH3=0.00},{LH4=0.0},{LH5=12.40},{LH6=9.2},{LH7=1.3},{LH8=14.0},{LV1=13.1},{LV2=13.02},{LV3=4.9},{LV4=4.1},{LV5=2.5},{LV6=0.4},{LV7=0.0},{LV8=0.0},{LV9=10.55},{LV10=6.76},{LV11=3.18},{LV12=4.28},{LV13=5.90},{DV1=10},{DV2=4.0},{DV3=13.86},{DV4=6.0},{DV5=14.0},{DV6=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS1002F-4002F - 直通型
明细表
AS2052F-06
MODEL
型号
AS2052F-06
AS2052F-06
MODEL1
AS2052F-06
AS2052F-06
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 禁油处历卡密封:氟保护膜)+节流阀
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 禁油处历卡密封:氟保护膜)+节流阀
(-X214) 节流阀(无单向阀)
LOCK
锁母选项
(-) 六角锁母
(J) 圆形锁母
(-) 六角锁母
(J) 圆形锁母
D
适合管子外径
6.0
6.0
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
14.0
14.0
mm
L1
53.2
53.2
mm
L2
6.7
6.7
mm
L3
16.3
16.3
mm
L4MAX
MAX.
33.2
33.2
mm
L4MIN
MIN.
28.2
28.2
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.8
22.8
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
15.7
15.7
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
19.0
19.0
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求