DAS5R-09
SMC Corporation
流量控制元件
特殊机能速度控制阀
DAS 减速控制器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_controllers_with_special_functions/das/das_inch_asmtab.prj},{NB=DAS5R-09},{GUI=DAS5R-09},{MODEL=DAS5R-09},{BODY=5},{MOUNTING=(R) Single side mounting (Right)},{D=5/16},{DX=7.93750},{H1=52},{H2=19.2},{H3=11.2},{H4=41.2},{L1=36.2},{L2=22.2},{L3UNLOCK=58.5},{L3LOCK=57.4},{L4=25},{L5=31.5},{L55=31.5},{L6=0},{L66=20},{L7=23.05},{L8=41},{T=M5X0.8},{CNSMASSEXACT=90},{NUMBER=9},{TW1=13.200},{TL1=3.000},{TW2=8.940},{TL2=0.900},{TW3=13.000},{TL3=1.500},{TW4=0.000},{TL4=0.000},{H5=2.8},{H53=1.0},{H6=6.000},{M1=19.0},{X1=0.000},{X2=0.000},{BL=0},{BR=3},{BR1=3},{FL=0},{FR=1},{PPATH=das_inch/assembly/das_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
DAS_INCH - 减速控制器 (英制尺寸)
明细表
DAS5R-09
GUI
DAS5R-09
DAS5R-09
MODEL
型号
DAS5R-09
DAS5R-09
BODY
主体大小
5
5
MOUNTING
安装方法
(R) 单侧安装 (右侧)
(R) 单侧安装 (右侧)
D
适用管子外径
5/16''
5/16''
英寸
H1
52
52
mm
H2
19.2
19.2
mm
H3
11.2
11.2
mm
H4
41.2
41.2
mm
L1
36.2
36.2
mm
L2
22.2
22.2
mm
L3UNLOCK
58.5
58.5
mm
L4
25
25
mm
L5
31.5
31.5
mm
L6
0
0
mm
L7
23.05
23.05
mm
L8
41
41
mm
T
M5X0.8
M5X0.8
CNSMASSEXACT
质量
90
90
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求