XLA-40-2
SMC Corporation
高真空设备
高真空阀
XLA/XLC/XLF/XLG 铝制高真空L型阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xla_xlc_xlf_xlg/xla_asmtab.prj},{NB=XLA-40-2},{SIZE=40},{TYPE=},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{PPATH=xla/assembly/xla_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
XLA-2 - 铝制高真空L型阀/单作用(常断)/波纹管密封
明细表
XLA-40-2
SIZE
法兰尺寸
40
40
TYPE
法兰种类
(-) KF(NW)
(-) KF(NW)
DIRECTION
显示器及先导口方向
(-) 无显示器 法兰侧
(A) 带指示器 法兰侧
(F) 带指示器 法兰面 左侧
(G) 带显示器 法兰面 底侧
(J) 带指示器 法兰面 右侧
(K) 无指示器 法兰面 左侧
(L) 无显示器 法兰面 底侧
(M) 无指示器 法兰面 右侧
(-) 无显示器 法兰侧
(A) 带指示器 法兰侧
(F) 带指示器 法兰面 左侧
(G) 带显示器 法兰面 底侧
(J) 带指示器 法兰面 右侧
(K) 无指示器 法兰面 左侧
(L) 无显示器 法兰面 底侧
(M) 无指示器 法兰面 右侧
TEMPERATURE
温度规格/集热器的有无
(-) 5〜60°C
(H0) 5〜150°C
(H4) 5〜150°C 带100°C加热器
(H5) 5〜150°C 带120°C加热器
(-) 5〜60°C
(H0) 5〜150°C
(H4) 5〜150°C 带100°C加热器
(H5) 5〜150°C 带120°C加热器
AUTOSW
磁性开关型号
(-) 无磁性开关(无磁石)
M9// 无磁开(带磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关(无磁石)
M9// 无磁开(带磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
LEN
导线长度
N/A
N/A
N
磁性开关个数/安装位置
(-) 无磁性开关
(-) 无磁性开关
SURFACE
阀体表面处理
(-) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 酸阳极氧化
(-) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 酸阳极氧化
SEAL
密封材质
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
CHANGE
密封材质的变更位置及泄漏量
(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求