25A-CUJB12-5D
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
紧凑型气缸
CUJ 小型自由安装型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/compact_cylinder/cuj/25a_cuj_asmtab.prj},{NB=25A-CUJB12-5D(0_0)},{BORE=12},{A=3.5},{AA=0.0},{B=17.0},{B1=8.0},{C=26.5},{C1=9.2},{D=6},{D1=0},{E=6.0},{F1=3.5},{F2=7.5},{F3=11.5},{F4=15.5},{G=0.0},{GB=4.0},{GC=7.0},{H=11.0},{H1=4.0},{J=15.5},{K=11.0},{L=8.0},{MMRA=5},{MMRP=0.80},{NNRA=3.0},{NNRP=0.50},{NNRD=6},{N=3.5},{PA=3},{PP=0.5},{PA1=3},{PP1=0.5},{Q1=4.4},{QA1=7.5},{QA2=7.0},{R=11.0},{S1=15.5},{S2=19.5},{S3=23.5},{S4=27.5},{T=9.0},{T1=10.5},{U=14.0},{V=5.0},{V1=0},{W=26.0},{W1=7.3},{Z1=19.0},{Z2=23.0},{Z3=27},{Z4=31.0},{MOUNT=(B) Side mounting},{STRX1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{MM=M5x0.8},{NN=M3x0.5 effective depth 6},{P=M3x0.5},{P1=M3x0.5},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-CUJ - 小型自由安装气缸/二次电池对应系列
明细表
25A-CUJB12-5D
BORE
缸径
12
12
mm
MOUNT
安装形式
(B) 横向安装
(B) 横向安装
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSWITCH
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
POS
手臂位移
mm
Enter value for POS
手臂位移
mm
cm
inch
ft
確定
ROD
活塞杆形式
(-) 杆端内螺纹
(M) 杆端外螺纹
(-) 杆端内螺纹
(M) 杆端外螺纹
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求