90-CA2-L05
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
标准型气缸
CA2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/standard_air_cylinders/ca2/accessories/25a-ca2_z_l.prj},{NB=90-CA2-L05},{OUTD=55},{MODEL=90-CA2-L05},{BORE=50},{B=68.5},{C=52},{E=40},{J=M8x1.25},{JN=9.5},{JNN=8.000},{LD=9.0},{LH=45},{LS=144},{LT=3.2},{LX=50},{LY=80},{X=27},{Y=13},{NM=4.0},{NS=13},{WM=2.0},{WD=7.70},{LH2=11.0},{A=22.000},{RE=20.4},{EH=24.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
90-CA2-L - 脚座 25A对应
明细表
90-CA2-L05
MODEL
型号
90-CA2-L05
90-CA2-L05
BORE
适用缸径
50
50
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求