25A-MB-B03
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
标准型气缸
MB 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/standard_air_cylinders/mb/accessories/25a_mb_b.prj},{NB=25A-MB-B03},{MODEL=25A-MB-B03},{BORE=32/40},{B=46},{DA=42},{DB=32},{DL=22},{DU=10.0},{DC=44},{DX=14},{DE=62},{DO=9.0},{DR=6.6},{DT=15},{DS=7},{DH=33},{DF=0},{RR=10.5},{DD=10 +0.058/0},{DDN=10},{DSX=3.0},{DXX=8},{SIZE=3.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-MB-B - 双耳环脚座 25A-对应
明细表
25A-MB-B03
MODEL
型号
25A-MB-B03
25A-MB-B03
BORE
缸径
32/40
32/40
mm
B
46
46
mm
DA
42
42
mm
DB
32
32
mm
DL
22
22
mm
DU
10.0
10.0
mm
DC
44
44
mm
DX
14
14
mm
DE
62
62
mm
DO
9.0
9.0
mm
DR
6.6
6.6
mm
DT
15
15
mm
DS
7
7
mm
DH
33
33
mm
DD
10 +0.058/0
10 +0.058/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求