25A-PF3A703H-10-CS
SMC Corporation
二次电池对应系列
传感器
流量开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/sensors/flow_switches/25a-pf3a7_h_asmtab.prj},{NB=25A-PF3A703H-10-CS(0)},{TYPE=(7) Integrated display},{FLOW=03},{THREAD=},{OUTPUT=CS},{OPTION=},{UNIT=},{CERTIFICATE=},{POS=0},{PPATH=25a-pf3a7_h/assembly/25a-pf3a7_h_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-PF3A7_H - 3色显示 数字流量开关/大流量型/二次电池对应系列
明细表
25A-PF3A703H-10-CS
TYPE
形式
(7) 显示一体式
FLOW
额定流量范围
(03) 30~3000L/min
(06) 60~6000L/min
(12) 120~12000L/min
(03) 30~3000L/min
(06) 60~6000L/min
(12) 120~12000L/min
THREAD
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
接管口径
(10) 1
OUTPUT
输出规格
(CS) OUT: NPN; FUNC: 模拟电压输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG300系列
(DS) OUT: NPN; FUNC: 模拟电流输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG310系列
(ES) OUT: PNP; FUNC: 模拟电压输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG300系列
(FS) OUT: PNP; FUNC: 模拟电流输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG310系列
(CS) OUT: NPN; FUNC: 模拟电压输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG300系列
(DS) OUT: NPN; FUNC: 模拟电流输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG310系列
(ES) OUT: PNP; FUNC: 模拟电压输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG300系列
(FS) OUT: PNP; FUNC: 模拟电流输出或者外部输入;适用显示器部型号:PFG310系列
OPTION
可选项
(-) 带M12插头导线
(N) 不带M12插头导线
(-) 带M12插头导线
(N) 不带M12插头导线
UNIT
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
CERTIFICATE
校正证明书
(-) 无校正证明书
(A) 带校正证明书
(-) 无校正证明书
(A) 带校正证明书
POS
表示部的位置
0°
旋转90度
0°
旋转90度
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求