HRSH100-W-40
SMC Corporation
温调器
温控器
HRSH 温控器/大型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrsh/hrsh_w400_asmtab.prj},{NB=HRSH100-W-40(0)},{PPATH=hrsh_w400/assembly/hrsh_w400_asmsbl.prj},{CAPACITY=100},{METHOD=(W) Water-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz), 3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)},{OPTIONA=},{OPTIONK=},{OPTIONM=},{OPTIONT=},{OPTIONW=},{THREAD2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
HRSH100/150/200/250-W-40 - 温控器/水冷冷冻式,400V
明细表
HRSH100-W-40
CAPACITY
冷却能力
(100) 11.5kW
(150) 15.7kW
(200) 20.6kW
(250) 24kW
(100) 11.5kW
(150) 15.7kW
(200) 20.6kW
(250) 24kW
METHOD
冷却方式
(W) 水冷冷冻式
THREAD1
配管螺纹种类
(-) Rc
(F) G (带Rc-G变换接头)
(N) NPT (带Rc-NPT变换接头)
(-) Rc
(F) G (带Rc-G变换接头)
(N) NPT (带Rc-NPT变换接头)
POWER
电源
(40) 3相AC380~415V(50/60Hz), 3相AC460~480V(60Hz)
OPTIONA
带脚轮·可调脚座
(-) 无
(A) 带脚座・调整座
(-) 无
(A) 带脚座・调整座
OPTIONK
带供水口
(-) 无
(K) 带给水口
(-) 无
(K) 带给水口
OPTIONM
去离子水(纯水)对应配管
(-) 无
(M) 去离子水(纯水)对应配管
(-) 无
(M) 去离子水(纯水)对应配管
OPTIONT
高扬程泵规格
(-) 无
(T) 高扬程泵规格
(-) 无
(T) 高扬程泵规格
OPTIONW
SI单位固定
(-) 无
(W) SI单位固定
(-) 无
(W) SI单位固定
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求