HED003-W2A13
SMC Corporation
温调器
恒温槽
HED 化学式温控器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermoelectric_bath/hed/hed_asmtab.prj},{NB=HED003-W2A13},{CAPACITY=3},{METHOD=(W) Water-cooled},{POWER=(2) Single-phase 180 to 242 VAC 50/60 Hz},{COM=A},{SIZE=13},{OPTION=},{PPATH=hed/assembly/hed_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
HED - 化学式温控器
明细表
HED003-W2A13
CAPACITY
冷却能力
(003) 300 W
(005) 500 W
(007) 750 W
(009) 900 W
(003) 300 W
(005) 500 W
(007) 750 W
(009) 900 W
METHOD
散热方式
(W) 水冷式
POWER
电源规格
(2) 单相AC180~242V 50/60Hz
COM
通讯功能
(A) RS-485
(B) RS-232C
(A) RS-485
(B) RS-232C
SIZE
管子尺寸
(13) 1/2" x 3/8"
(19) 3/4" x 5/8
(13) 1/2" x 3/8"
(19) 3/4" x 5/8
OPTION
可选项
(-) 无
(-) 无
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求