目錄: Sopra-Pneumatic
Created: 18.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
RPA.030.090
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS ROTATIFS
Rotatif à palette
Powered by
CAD模型選擇
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_rotatifs/rotatif_a_palette/serie_rpa.prj},{NB=RPA.030.090},{ALESAGE=30},{ANGLE=90°},{OPTION=},{A=51},{A1=0},{AA=0},{B=40.0},{C=8},{D=16},{E=5.0},{F=12},{G=22.0},{H=7.5},{I=0},{J=13.0},{K=2.0},{L=11.0},{LL=0.0},{M=M5x0,8},{M1=5.000},{MPITCH=0.800},{N=43},{N1=0},{P=30.8},{PP=0},{Q=34.0},{QQ=0.0},{R=M5x0,8},{R1=5.000},{RPITCH=0.800},{RR=9.0},{S=8},{SS=0.0},{T=32.5},{TT=0.0},{U=24},{UU=0.0},{V=34},{V1=0},{VA=0.0},{W=0},{X=9.0},{XX=5.5},{Y=4.2},{Z=47}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE RPA - Vérins rotatifs à palette
Nomenclature
RPA.030.090
REF
Référence
RPA.030.090
RPA.030.090
ALESAGE
Ø Alésage
30
30
mm
ANGLE
Angle de rotation
90°
180°
270°
90°
180°
270°
°
OPTION
Option
standard
avec support de réglage d'angle de rotation
avec support de capteur
avec support de réglage d'angle + support de capteur
standard
avec support de réglage d'angle de rotation
avec support de capteur
avec support de réglage d'angle + support de capteur
A
Ø
51
51
mm
A1
0
0
mm
AA
0
0
mm
B
40.0
40.0
mm
C
Ø
8
8
mm
D
Ø
16
16
mm
E
5.0
5.0
mm
F
12
12
mm
G
22.0
22.0
mm
H
7.5
7.5
mm
I
Ø
0
0
mm
J
13.0
13.0
mm
K
2.0
2.0
mm
L
11.0
11.0
mm
LL
0.0
0.0
mm
M
M5x0,8
M5x0,8
M1
5.000
5.000
mm
MPITCH
0.800
0.800
mm
N
Ø
43
43
mm
N1
0
0
mm
P
30.8
30.8
mm
PP
0
0
mm
Q
34.0
34.0
mm
QQ
0.0
0.0
mm
R
M5x0,8
M5x0,8
R1
5.000
5.000
mm
RPITCH
0.800
0.800
mm
RR
9.0
9.0
mm
S
8
8
mm
SS
0.0
0.0
mm
T
32.5
32.5
mm
TT
0.0
0.0
mm
U
24
24
mm
UU
0.0
0.0
mm
V
Ø
34
34
mm
V1
0
0
mm
VA
Ø
0.0
0.0
mm
W
Ø
0
0
mm
X
Ø
9.0
9.0
mm
XX
5.5
5.5
mm
Y
Ø
4.2
4.2
mm
Z
47
47
mm
POIDS
0
gr
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求