目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
SXHT340
SPAX
Holzverbinder
zuganker
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/zuganker/zuganker_sxht_asmtab.prj},{NB=SXHT340_(300,1)},{SPAXNUMMER=SXHT340},{LOD=300},{DP=1},{H=340},{L=63},{B=60},{T=3},{N1=30},{N2=1},{PREIS=822.34},{VPE1=8.73},{VPE2=10},{VPE3=24},{EANCODE1=4003530263842},{EANCODE2=4003530266539},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN},{PPATH=assemblies/zuganker_sxht_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Zuganker SXHT - Galvanisch verzinkt
Bill of material
SXHT340
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
SXHT340
SXHT340
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DP
Druckplatte
With
Without
With
Without
H
Höhe
340
340
mm
L
Länge
63
mm
B
Breite
60
mm
T
Stärke
3
mm
N1
Ø 5
30
30
mm
N2
Ø 17
1
mm
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
8.73
8.73
kg
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
10
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
24
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
4003530263842
4003530263842
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530266539
4003530266539
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求