目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
0231010500905
SPAX
Universal
Halbrundkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_halbrundkopf/15157.prj},{NB=0231010500905(350)},{IDNR=0231010500905},{DURCHMESSER=5},{KOPFDURCHMESSER=9.9},{LAENGE=90},{GEWINDELAENGE=61},{BEZ=Universalschraube, Teilgewinde, Halbrundkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX},{GR=5x90},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Universalschraube - Teilgewinde, Halbrundkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
Bill of material
0231010500905
IDNR
0231010500905
0231010500905
BEZ
Universalschraube, Teilgewinde, Halbrundkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
GR
5x90
5x90
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
4003530015526
4003530015526
BIT
Z2
Z2
DURCHMESSER
Zylinderkopf
5
5
mm
ANTRIEB
Antrieb
Kreuzschlitz Z
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
9.9
9.9
mm
LAENGE
Länge
90
90
mm
MATERIAL
Material
Stahl
KOPFFORM
Kopfform
Halbrundkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
WIROX
GEWINDE
Gewinde
Teilgewinde
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
61
mm
SPITZE
Spitze
4CUT
CNSLICENSE
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求