DIN 316 M8
Special Collection
Engineering & Technology
Bolts
Powered by
CAD模型選擇
{special_collection/engineering_technology/bolts/din_316.prj},{NB=DIN 316 M8},{IDNR=},{NAME=DIN 316},{M=M8},{NDM=8.000},{P=1.250},{D1=14.500},{D2=10.500},{L=36.000},{Y=2.000},{K=18.000},{M1=8.000},{L1=60.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Special Collection
描述
DIN 316
明细表
DIN 316 M8
IDNR
Ident number
NAME
Name
DIN 316
M
Thread
M8
M8
NDM
8.000
8.000
mm
P
1.250
1.250
mm
D1
14.500
14.500
mm
D2
10.500
10.500
mm
L
36.000
36.000
mm
Y
2.000
2.000
mm
K
18.000
18.000
mm
M1
8.000
8.000
mm
L1
60.000
60.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求