FCC 19 A
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcc_fc.prj},{NB=FCC 19 A},{CODE=FCC 19 A},{CODENIT=06786/C},{A=44.000},{B=25.000},{C=32.000},{E=21.000},{F=19.500},{G=9.000},{H=6.600},{L=19.000},{R=1.0},{COD=FCC19A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FC-FCC - Fixing
Bill of material
FCC 19 A
CODE
-
FCC 19 A
FCC 19 A
A
44.000
44.000
mm
B
25.000
25.000
mm
C
32.000
32.000
mm
E
21.000
21.000
mm
F
19.500
19.500
mm
G
9.000
mm
H
6.600
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求