FS2C 32
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fs2c.tab.prj},{NB=FS2C 32},{CODE=FS2C 32},{CODENIT=04749c},{A=50},{B=35},{C=7},{D=4},{E=21},{D1=32.5},{D2=28.5},{D3=6.6},{BX=35.000},{D2X=28.500},{D3X=6.600},{COD=FS232},{I=17},{L=6.5},{PPATH=fs2c_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FS2C - FS2C-fissaggi
Bill of material
FS2C 32
CODE
-
FS2C 32
FS2C 32
A
50
50
mm
B
35
35
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
21
mm
D1
32.5
32.5
mm
D2
28.5
28.5
mm
D3
6.6
mm
BX
35.000
35.000
mm
D2X
28.500
28.500
mm
D3X
6.600
mm
COD
FS232
FS232
I
17
mm
L
6.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求