39TM012A
Special Springs
Manifold System
Panel control
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/manifold_system/control_panel_manifold/tappo39tm011-14.prj},{NB=39TM012A},{CODICE=39TM012A},{CODICE1=M63X2},{H=MIN},{D=70.000},{T=4.000},{L=15.000},{S=12.700},{R=37.000},{F=63.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
M63x2 - Cap
Bill of material
39TM012A
CODICE
Code
39TM012A
39TM012A
H
mm
D
70.000
70.000
mm
T
4.000
4.000
mm
L
15.000
15.000
mm
S
12.700
12.700
mm
R
37.000
37.000
mm
F
63.000
63.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求