W16-035(0)
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_16.prj},{NB=W16-035(0)},{CODE=W16-035},{DH=16},{DD=6.3},{LO=35},{RG=1000},{SX=0.0},{SN=4.000},{BXH=4.6 X 5},{DE=15.55},{DE1=15.550},{B=4.600},{H=5.000},{DDNUM=6.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
W Ø 16 - Hyper-strong
Bill of material
W16-035(0)
CODE
-
W16-035
W16-035
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
35
35
RG
Rate /±10%
1000
1000
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Enter value for SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
確定
SN
Maximum operating deflection
4.000
4.000
mm
BXH
Cross wire section
4.6 X 5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求