W38-075(0)
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_38.prj},{NB=W38-075(0)},{CODE=W38-075},{DH=38},{DD=16},{LO=75},{RG=2778},{SX=0.0},{SN=9.000},{BXH=10.5 X 12.6},{DE=37.70},{DE1=37.700},{B=10.500},{H=12.600},{DDNUM=16.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
W Ø 38 - Hyper-strong
Bill of material
W38-075(0)
CODE
-
W38-075
W38-075
DH
Hole diameter
38
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
75
75
RG
Rate /±10%
2778
2778
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Enter value for SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
確定
SN
Maximum operating deflection
9.000
9.000
mm
BXH
Cross wire section
10.5 X 12.6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求