目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
23042001
Spelsberg
Reihenklemmengehäuse
Reihenklemmengehäuse
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049751/24me03-1000049803/24me04-1000049812/23042001.prj},{NB=23042001},{MANUID=23042001},{EF000116=7035},{EF004593=8.0},{EF005114=20},{EF007789=1.5},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0027},{LENGTH=24.5},{WIDTH=24.5},{DEPTH=22.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/20/0e/pho_pro_23042001_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=23042001},{DESCSHORT=AST M20},{DESCLONG=Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau , Dichtbereich 8 - 13,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>24,5 x 24,5 x 22,5 mm},{INTNO=4013902852123},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=AST M20},{EF000007=EV000270},{EF000010=EV000116},{EF000025=true},{EF000878=false},{EF002169=EV000154},{EF005115=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AST M20
Bill of material
23042001
MD01
VAR__MANUID_
23042001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AST M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau , Dichtbereich 8 - 13,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>24,5 x 24,5 x 22,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902852123
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23042001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AST M20
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
8.0
EF005114
20
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0027
LENGTH
24.5
WIDTH
24.5
DEPTH
22.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求