目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
89600401
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Zubehör Abox
Innenausbau
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000058628/24me04-1000058629/89600401.prj},{NB=89600401},{MANUID=89600401},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0022},{LENGTH=88},{WIDTH=22},{DEPTH=32},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/e0/15/pho_pro_89600401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=89600401},{DESCSHORT=Abox 060 KH 221 4²},{DESCLONG=Klemmenhalter inkl. Befestigungsmaterial zur Montage von Wago Installations- und Reihenklemmen in Abox /Abox Pro-Abzweigkästen ab 2024, zur lagefixierten und hochgesetzten Montage von bis zu 6 Klemmen Wago 221-413 in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 060 ab 2024<br /><strong>Abmessungen: </strong>22 x 88 x 32 mm},{INTNO=4013902677092},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=Abox 060 KH 221 4²},{EF000215=EV000154},{EF013236=true}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox 060 KH 221 4²
Bill of material
89600401
MD01
VAR__MANUID_
89600401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox 060 KH 221 4²
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenhalter inkl. Befestigungsmaterial zur Montage von Wago Installations- und Reihenklemmen in Abox /Abox Pro-Abzweigkästen ab 2024, zur lagefixierten und hochgesetzten Montage von bis zu 6 Klemmen Wago 221-413 in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 060 ab 2024<br /><strong>Abmessungen: </strong>22 x 88 x 32 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902677092
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
89600401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox 060 KH 221 4²
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0022
LENGTH
88
WIDTH
22
DEPTH
32
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求