目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
89603101
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Zubehör Abox
Befestigung
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000058628/24me04-1000058630/89603101.prj},{NB=89603101},{MANUID=89603101},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=150},{WIDTH=43},{DEPTH=15},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73079980},{MD01=../../../_pool_/ef/10/pho_pro_89603101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=89603101},{DESCSHORT=MABF 150-2},{DESCLONG=<p class=\"artikelgruppentext\">Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170 mm</p>, für Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024 der Typen Abox 250 (hochkant), Abox Pro 250 (hochkant)<br /><strong>Abmessungen: </strong>43 x 150 x 15 mm},{INTNO=4013902684113},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=MABF 150-2},{EF000215=EV000154},{EF013236=true}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
MABF 150-2
Bill of material
89603101
MD01
VAR__MANUID_
89603101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
MABF 150-2
DESCLONG
Langbeschreibung
<p class="artikelgruppentext">Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170 mm</p>, für Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024 der Typen Abox 250 (hochkant), Abox Pro 250 (hochkant)<br /><strong>Abmessungen: </strong>43 x 150 x 15 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902684113
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
89603101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MABF 150-2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.210
LENGTH
150
WIDTH
43
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73079980
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求