目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
98210101
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Einbaugehäuse
Leuchteneinbaugehäuse
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049912/24me04-1000049939/98210101.prj},{NB=98210101},{MANUID=98210101},{EF000280=0},{EF000846=200},{EF000943=200},{EF004265=177},{EF006435=160},{EF023518=135},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.318},{LENGTH=200},{WIDTH=177},{DEPTH=125},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/c3/f0/pho_pro_98210101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=98210101},{DESCSHORT=IBTLED 1-O}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTLED 1-O
Bill of material
98210101
MD01
VAR__MANUID_
98210101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTLED 1-O
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe 100 mm, zusätzliche Einführungen 2 x bis M40, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>177 x 200 x 125 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902607891
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
98210101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 1-O
EF000041
EV001391
EF000280
0
EF000846
200
EF000943
200
EF002169
EV000139
EF004265
177
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
-
EF006435
160
EF007942
false
EF009764
true
EF023518
135
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.318
LENGTH
200
WIDTH
177
DEPTH
125
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求