目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72002501
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72002501.prj},{NB=72002501},{MANUID=72002501},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.2525},{LENGTH=75},{WIDTH=39},{DEPTH=155.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/1a/dd/pho_pro_72002501_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72002501},{DESCSHORT=GEOS MH-22 NS35/15},{DESCLONG=Montagehalter-Set, zur werkzeuglosen Montage von Normschienen 35 x 15 mm und Montageplatten in unterschiedlichen Höhen, Set = 4 Stück, für GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>39 x 75 x 155,5 mm},{INTNO=4013902646579},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS MH-22 NS35/15},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS MH-22 NS35/15
Bill of material
72002501
MD01
VAR__MANUID_
72002501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS MH-22 NS35/15
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagehalter-Set, zur werkzeuglosen Montage von Normschienen 35 x 15 mm und Montageplatten in unterschiedlichen Höhen, Set = 4 Stück, für GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>39 x 75 x 155,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902646579
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72002501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS MH-22 NS35/15
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.2525
LENGTH
75
WIDTH
39
DEPTH
155.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求