目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于100’(30 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_100/180_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)},{PN=TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 100’ (30m)},{GR=TankJet® 180 Tank Cleaner},{STPFN=TJ180_3.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ180},{IC=2\" BSPT (F) with 2-1/2\" quick disconnect (M)},{MAXTD=24.4},{SC=180°},{HT=3 nozzle hub},{MINTO=311},{MAT=Gears – 17-4PH stainless steel, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton, Seals – high-performance spring-energized PTFE, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, All other metallurgy – 316 stainless steel or Viton}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 180 - 槽罐清洗喷嘴-公制
明細表
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
PN
产品型号
TJ180-B(3喷嘴毂,BSPT和快接接头)
IC
入口连接尺寸
2英寸BSPT(内螺纹)与2-1/2英寸快接接头(外螺纹)
MAXTD
最大推薦罐直徑
24.4
m
SC
Spray Coverage
180°
HT
喷嘴毂类型
3 nozzle hub
MINTO
最小油箱開度
311
mm
MAT
材料种类
齿轮–17-4PH不锈钢,O形圈–自润滑三元乙丙橡胶或氟橡胶,密封件–高性能弹簧增能PTFE,齿轮轴轴承系统–PTFE或油石轴承,所有其他合金–316不锈钢或氟橡胶
OP
工作原理
液体驱动涡轮
OPR
工作壓力範圍
2.8 to 24
bar
FRR
流量範圍
114 to 1136
lpm
MAXTEMP
最高溫度
121
°C
RSM
推薦過濾網
20
MFP
最大自由通道
840
micron
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求