目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees) m
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/28500_28500_r_nozzle_m.prj},{NB=28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)_m},{PN=28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)},{USM=Both},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 28500/TankJet® 28500-R Nozzle},{STPFN=28500_1-1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\28500},{IC=DN40 sanitary tubing},{MAXTD=5.5},{SC=360°},{MINTO=114},{MAT=Body, saucer & spacer – PTFE fluoropolymer resin; Locking pin – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 3.4},{FRR=102 to 296},{MAXTEMP=93},{RSM=100},{MFP=150},{DB3=1-1x2_mm}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - 喷嘴 - 公制
明細表
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)_m
PN
产品型号
28500E(DN40卫生级管,360度)
28500E(DN40卫生级管,360度)
IC
入口连接尺寸
DN40卫生级管
DN40卫生级管
MAXTD
最大推薦罐直徑
5.5
m
SC
Spray Coverage
360°
360°
MINTO
最小油箱開度
114
114
mm
MAT
材料
本体,碟片与垫片–聚四氟乙烯含氟聚合物树脂;锁销–316不锈钢
OP
工作原理
液体驱动反作用力
OPR
工作壓力範圍
0.7 to 3.4
bar
FRR
流量範圍
102 to 296
102 to 296
lpm
MAXTEMP
最高溫度
93
°C
RSM
推薦過濾網
100
MFP
最大自由通道
150
micron
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求