目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TJ9B-B (BSPT)
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/9_b_9_c_nozzle_m.prj},{NB=TJ9B-B (BSPT)},{PN=TJ9B-B (BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 9-B/9-C Nozzle},{STPFN=TJ9-B.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ9-B},{IC=1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=4.9},{SC=360°},{MINTO=38},{MAT=Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 8.3},{FRR=18.9 to 64},{MAXTEMP=88},{RSM=20},{MFP=840}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 9-B/9-C - 喷嘴 - 公制
明細表
TJ9B-B (BSPT)
PN
产品型号
TJ9B-B (BSPT)
TJ9B-B (BSPT)
IC
入口连接尺寸
1/2" BSPT (F)
1/2" BSPT (F)
MAXTD
最大推薦罐直徑
4.9
m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
最小油箱開度
38
38
mm
MAT
材料
轴承–碳填充PTFE含氟聚合物,其他所有合金–316不锈钢
OP
工作原理
液体驱动反作用力
OPR
工作壓力範圍
0.7 to 8.3
bar
FRR
流量範圍
18.9 to 64
18.9 to 64
lpm
MAXTEMP
最高溫度
88
°C
RSM
推薦過濾網
20
MFP
最大自由通道
840
micron
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求