目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
1/4LND-SS8
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
精细喷雾喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/fine_spray_nozzles/nozzle_lnd_asmtab.prj},{NB=1/4LND-SS8},{PN=1/4LND-SS8},{SG2=LND, LLND Wall-Mount Series},{CP=nozzle_LND.prj, nozzle_LLND.prj},{MODEL=LND},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=8},{MAT=303 Stainless Steel},{SA=Fine Spray},{EOD=0.06},{CN=225},{FR30=6.9},{FR40=8},{FR60=9.8},{FR100=12.6},{FR200=17.9},{FR300=22},{FR500=28},{FR700=33},{FR1000=40},{SA40=85},{SA80=89},{SA300=91},{L=1.88},{L1=1.53},{L2=0.34},{S1=0.88},{S2=0.63},{BR=1},{BDWG=1211},{CDWG=1206},{OIDWG=1207x1},{S3=0.06},{ADWG=4934},{PPATH=assemblies/lnd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
LND, LNND Series Wall-Mount - 喷嘴
明細表
1/4LND-SS8
PN
产品型号
1/4LND-SS8
1/4LND-SS8
IC
入口连接尺寸
1/4
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
内螺纹
THD
螺纹类型
NPT
CS
流量规格
8
8
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
SA
喷射角度
精细喷雾
EOD
等效孔径
0.06
0.06
Inch
FR30
流量(加仑每小时)30psi
6.9
6.9
FR40
流量(加仑每小时)40psi
8
8
FR60
流量(加仑每小时)60psi
9.8
9.8
FR100
流量(加仑每小时)100psi
12.6
12.6
FR200
流量(加仑每小时)200psi
17.9
17.9
FR300
流量(加仑每小时)300psi
22
22
FR500
流量(加仑每小时)500psi
28
28
FR700
流量(加仑每小时)700psi
33
33
FR1000
流量(加仑每小时)1000psi
40
40
SA40
40 psi 时的喷雾角度
85
85
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
89
89
SA300
300 psi 时的喷雾角度
91
91
L
1.88
1.88
Inch
L1
1.53
1.53
Inch
L2
0.34
Inch
S1
0.88
Inch
S2
0.63
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LND, LNND Series Wall-Mount - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Modèle 58163/58165 - 3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
GunJet® 高压 - 喷枪
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
WL Series - Full Cone Nozzles
BETE
24.09.2021
FullJet® G/GG-15 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
GN 747.2 - Threaded plugs, Type A, Without dipstick, Coding 1, With vent dr...
Ganter
19.06.2024
FullJet® G/GG-VL - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求