Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
WhirlJet® CF Series - 喷嘴
明細表
4CF-275
PN
产品型号
IC
入口连接尺寸
CS
流量规格
THD
螺纹类型
无螺纹
MAT
物料
SP
喷雾模式
空心锥
EOD
等效孔径
FRC3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC30
30 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
7 psi 时的喷雾角度
SA20
20 psi 时的喷雾角度
SA80
80 psi 时的喷雾角度
L
Inch
A
Inch
B
Inch
C
Inch
E
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型