ADMK50
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_165.prj},{NB=ADMK50},{CODE=ADMK},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{DD=50},{DDTOL=0/-0.012},{D=80},{DNTOL=0/-0.022},{DWTOL=0/-0.030},{L=100},{LTOL=±0.3},{D1=116},{T=13},{X=9.0},{Y=14.0},{Z=8.1},{D2=98},{K=92},{E=56},{F=80},{ECC=0.020},{BALL=6},{VER=0.020},{CD=3820},{CO=7940},{REF=2000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ADMF,ADMFA,ADMK,ADMKA,ADMH,ADMHA - 法兰型直线轴承/单衬型
明细表
ADMK50
CODE
代码
ADMK
ADMK
TYPE
类型
方法兰型
方法兰型
MAT
材质
SUJ2
HRD
硬度
58HRC~
SUR
表面处理
-
-
MAT1
滚珠材质
SUJ2
MAT2
保持器材质
树脂
USE
使用环境温度
-20~80℃
MAT3
密封圈材质
丁腈橡胶
DD
d
50
50
mm
DDTOL
d公差
0/-0.012
0/-0.012
D
80
80
mm
DNTOL
D公差(无表面处理)
0/-0.022
0/-0.022
DWTOL
D公差(有表面处理)
0/-0.030
0/-0.030
L
100
100
mm
LTOL
L公差
±0.3
D1
116
116
mm
T
13
13
mm
X
9.0
9.0
mm
Y
14.0
14.0
mm
Z
8.1
8.1
mm
D2
d
98
98
mm
K
92
92
mm
E
56
56
mm
F
80
80
mm
ECC
偏心
0.020
0.020
BALL
滚珠列数
6
6
VER
垂直度
0.020
0.020
CD
基本额定负载C(动)
3820
3820
N
CO
基本额定负载CO(静)
7940
7940
N
REF
参考重量
2000
2000
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221430.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求