AKFM70-16-05-100-A-OL-CF-M20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-234_asmtab.prj},{NB=AKFM70-16-05-100-A-OL-CF-M20},{CODE=AKFM70},{MAT=aluminium alloy},{SUR=anodic oxidation},{USE=0~40°C 35~85%RH},{SHAFT=16},{LEAD=05},{TRIP=100},{SLIDER=A},{INST=OL},{MOTOR=CF},{BRAND=M},{POWER=20},{SWITCH=},{D=48},{PPATH=dan-234/dan-234_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AKFM70 - 单轴驱动器-70系列-丝杆驱动型-全密封式
明细表
AKFM70-16-05-100-A-OL-CF-M20
CODE
代码
AKFM70
MAT
外壳材质
铝合金
SUR
外壳表面处理
阳极氧化
USE
使用环境
0~40°C 35~85%RH
SHAFT
轴径
16
LEAD
导程
05
10
16
20
05
10
16
20
TRIP
行程(最小单位50mm)
SLIDER
滑块类型
A(标准型)
INST
安装方式
OL(外锁)
IL(内锁)
OL(外锁)
IL(内锁)
MOTOR
电机安装方向
CF(电机直连)
LF(电机左折)
RF(电机右折)
CF(电机直连)
LF(电机左折)
RF(电机右折)
BRAND
电机品牌
M(三菱)
Y(安川)
T(台达)
P(松下)
M(三菱)
Y(安川)
T(台达)
P(松下)
POWER
电机功率
20(200W)
40(400W)
20(200W)
40(400W)
SWITCH
光电开关(SUX-PM-L44)
无
S2(2个)
S3(3个)
S4(4个)
无
S2(2个)
S3(3个)
S4(4个)
T
338
B
78
A
2
N
8
D
48
M
M5
WEI
重量
4.5
kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220555.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求