BADTKP25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/badtkp-685-2_asmtab.prj},{NB=BADTKP25},{CODE=BADTKP},{MATG=FC200},{MATZ=SUJ2},{MATX=NBR},{MATD=SCM435},{D=25},{JIS=UCT205},{H1=89},{H2=76},{H3=51},{H4=32},{L=97},{L1=62},{A=32.0},{A1=24.0},{A2=12},{W1=16},{W2=10},{Z=51},{DD=19},{B=34.1},{S=14.3},{F=18.5},{TT=25.2},{E=28.5},{J=0},{CR=14.0},{CO=7.9},{M1=M6×0.75},{T=490},{FZ=1400},{WEI=820},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222279.html},{PPATH=685-2/badtkp-685-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BADTKP - 轴承-滚珠轴承组件 铸铁张紧型
明细表
BADTKP25
CODE
代码
BADTKP
MATG
固定座材质
FC200
MATZ
轴承材质
SUJ2
MATX
橡胶密封圈材质
丁腈橡胶
MATD
止动螺丝材质
SCM435
D
D [mm]
25
25
JIS
JIS 公称规格
UCT205
UCT205
H1
H1 [mm]
89
89
H2
H2 [mm]
76
76
H3
H3 [mm]
51
51
H4
H4 [mm]
32
32
L
L [mm]
97
97
L1
L1 [mm]
62
62
A
A [mm]
32.0
32.0
A1
A1 [mm]
24.0
24.0
A2
A2 [mm]
12
12
W1
W1 [mm]
16
16
W2
W2 [mm]
10
10
Z
Z [mm]
51
51
DD
d [mm]
19
19
B
B [mm]
34.1
34.1
S
S [mm]
14.3
14.3
F
F [mm]
18.5
18.5
TT
t [mm]
25.2
25.2
E
E [mm]
28.5
28.5
J
J [mm]
0
CR
轴承 基本定额负载 CR(动) [N]
14.0
14.0
CO
轴承 基本定额负载 CO(静) [N]
7.9
7.9
M1
M6×0.75
M6×0.75
T
止动螺丝 紧固扭矩 [N · cm]
490
490
FZ
止动螺丝 轴向容许负载 [N]
1400
1400
WEI
重量 [g]
820
820
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222279.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求