BAPRSX25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bapt-684.prj},{NB=BAPRSX25},{CODE=BAPRSX},{TYPE=PXH},{MATG=ZDC},{MATZ=SUS440C},{MATS=NBR},{MATD=SUS304},{MATP=SUS304},{D=25},{H=32},{L=112},{L1=90},{A=20.0},{A2=0.0},{A1=0.0},{DD=10.0},{W=0},{TT=9.0},{H1=60.5},{B=25.5},{S=6.0},{M=M5×0.8},{WEI=333},{CR=8600},{CO=4650}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 55
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAPT,BAPR,BAPRS,BAPRSX,BAHT,BAHR,BAHRS,BAHRSX - 轴承-钢板制滚珠轴承组件 轴台型/棱形法兰型
明细表
BAPRSX25
CODE
代码
BAPRSX
BAPRSX
LX
类型
轴台型
轴台型
TYPE
偏心环固定型
偏心环固定型
MATG
固定座材质
锌合金压铸
锌合金压铸
MATZ
轴承材质
SUS440C
SUS440C
MATS
橡胶密封圈材质
丁腈橡胶
MATD
止动螺丝材质
SUS304
SUS304
MATP
偏心环材质
SUS304
SUS304
D
25
25
H
H [mm]
32
32
L
L [mm]
112
112
L1
L1 [mm]
90
90
A
A [mm]
20.0
20.0
A2
A2 [mm]
0.0
0.0
A1
A1 [mm]
0.0
0.0
DD
d [mm]
10.0
10.0
W
W [mm]
0
0
TT
t [mm]
9.0
9.0
H1
H1 [mm]
60.5
60.5
B
B [mm]
25.5
25.5
S
S [mm]
6.0
6.0
M
M5×0.8
M5×0.8
WEI
重量 [g]
333
333
CR
轴承 基本定额负载 CR(动) [N]
8600
8600
CO
轴承 基本定额负载 CO(静) [N]
4650
4650
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222269.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求