DBSTHU5-15
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1206-2.prj},{NB=DBSTHU5-15},{CODE=DBSTHU},{TYPE=dai nei liu jiao tou luo shuan},{MAT=xiang jiao},{HRD=xiao shi A57},{MAT2=SUS304},{AC=luo mao},{ACMAT=SUS304},{M=5},{L=15},{LX=15,'15',20,'20'},{T=4.5},{C=13},{D=8.5},{A=7},{B=4},{H=9.5},{E=5},{CJ=0.072},{FZ=3.0},{MM=4.0},{LL2=qun luo wen},{B1=8},{T1=2.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221417.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DBSTHU - 定位导向零件-冲击吸收挡块-带内六角头螺栓
明细表
DBSTHU5-15
CODE
代码
DBSTHU
TYPE
类型
带内六角头螺纹
MAT
挡块材质
橡胶
HRD
挡块硬度
肖氏A57
MAT2
螺栓材质
SUS304
AC
附件(六角螺帽)
螺帽
ACMAT
附件材质
SUS304
M
粗牙螺纹
5
5
mm
L
15
20
15
20
mm
T
t
4.5
4.5
mm
C
13
13
mm
D
8.5
8.5
mm
A
7
7
mm
B
4
4
mm
H
9.5
9.5
mm
E
5
5
mm
CJ
冲击吸收量(kgf.cm)
0.072
0.072
FZ
耐负载(kgf)
3.0
3.0
MM
m
4.0
4.0
mm
LL
ℓ
全螺纹
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221417.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求