DDH-36003-A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
23-夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t2/ddh-36303-a-1247-2_asmtab.prj},{NB=DDH-36003-A},{CODE=DDH-36003-A},{AZFS=falandizuo},{JCL=272},{ZTCZ=tangang},{XC=19.7},{D=32},{A=7.07},{P=10(140)},{WEI=960},{FJ=DDH-SA-085012},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1551147906576.html},{PPATH=ddh-36003-a-1247-2/ddh-36301-a-1247-2_asmtlp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DDH-36003-A - 法兰底座·推拉压紧式
明细表
DDH-36003-A
CODE
代码
DDH-36003-A
AZFS
安装方式
法兰底座
JCL
夹持力
272
kg
ZTCZ
主体材质
碳钢
XC
行程
19.7
D
气缸直径
32
A
气缸受压面积
7.07
cm^2
P
最大气压(kg/cm²)(PSI)
10(140)
WEI
自重(g)
960
FJ
附件(压头螺丝)
DDH-SA-085012
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1551147906576.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求