Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ECTLS,ECTLC,ECTLB,ECTLM,ECTLBB,ECTLA,ECTLAB,ECTLSS,ECTLCH,ECTLBH,ECTLMH,ECTLSK,ECTLSH,ECTLMC,ECTLMB,ECTLMM,ECTMSH - 金属轴环-普通型/精密型-尺寸自由指定型
明细表
ECTLSS-V2-D4-H6-T1-L10
CODE
代码
MAT
材质
TYPE
类型
SUR
表面处理
HRD
硬度
V
V尺寸3以上时,最小单位0.5mm
D
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
H
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
T
L
最小单位0.1mm
ZJGZ
追加变更肩厚公差
ZJGZF
肩厚公差范围
+0.1/-0.1
ZJGC
追加倒角加工
ZJGCFD
倒角加工范围
ZJGLM
追加粗牙螺纹孔加工
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222058.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型