FDSJRS6A-0.3-LA-RA
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
40-软管
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t982/fdsjrs-1885-2.prj},{NB=FDSJRS6A-0.3-LA-RA},{CODE=FDSJRS},{MAT=fu shu zhi},{MATJ=SUS304},{MATM=SUS304},{SYLT=kon qi},{FW=-100~120°C},{ZGSY=can jian},{HNID=6A},{HL=0.3},{LEC=LA},{REC=RA},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FDSJRS - 挠性氟树脂软管-柔软型
明细表
FDSJRS6A-0.3-LA-RA
CODE
代码
FDSJRS
MAT
软管材质
氟树脂
MATJ
金属丝编织物材质
SUS304
MATM
铆接零件材质
SUS304
SYLT
使用流体
空气 · 燃气 · 水 · 溶剂
FW
工作温度范围
-100~120°C
ZGSY
最高使用压力
参见规格表
HNID
软管公称内径
6A
8A
10A
15A
6A
8A
10A
15A
HL
软管长度最小单位0.1m
m
LEC
左侧铆接形状
A形状
B形状
A形状
B形状
REC
右侧铆接形状
A形状
B形状
A形状
B形状
ID
内径
4
mm
OD
外径
7.0
mm
MBR
最小曲率半径
20
mm
MSP
最高使用压力
3.0
MPa
R
R(PT)/G(PF)
1/8
B
B(对边间距)
12
mm
L
39
mm
B2
B2(对边间距)
0
mm
LL
L
0
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求