GAAXTFV142
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2333.prj},{NB=GAAXTFV142},{CODE=GAAXTFV},{TYPE=AY1},{MAT=ZDC},{SUR=GG},{A=142.0},{A1=29.0},{A2=17.0},{A3=22.0},{A4=5.0},{B=32.4},{B1=26.0},{B2=49.5},{B3=65.5},{B4=9.5},{B5=18.0},{B6=34.5},{B7=25.5},{T=17.0},{T1=3.2},{T2=16.5},{E=58.0},{MT=M5-L10},{D=4.2},{D1=4.2},{AA=128.0},{AA1=117.0},{AA2=106.0},{AA3=100.5},{BB=27.0},{R=4.5},{ZL1=0.37},{ZL2=0.36},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1644880813872.html},{FZ1=55.0},{FZ2=55.25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAAXTFV,GAAXTFW - 平面锁-把手按压式-三点式
明细表
GAAXTFV142
CODE
代码
GAAXTFV
GAAXTFV
TYPE
类型
把手按压式带锁芯
把手按压式带锁芯
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀亚光铬
A
142.0
142.0
mm
A1
29.0
29.0
mm
A2
17.0
17.0
mm
A3
22.0
22.0
mm
A4
5.0
5.0
mm
B
32.4
32.4
mm
B1
26.0
26.0
mm
B2
49.5
49.5
mm
B3
65.5
65.5
mm
B4
9.5
9.5
mm
B5
18.0
18.0
mm
B6
34.5
34.5
mm
B7
25.5
25.5
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
3.2
3.2
mm
T2
16.5
16.5
mm
E
58.0
58.0
mm
MT
M5-L10
M5-L10
D
4.2
4.2
mm
D1
4.2
4.2
mm
AA
128.0
128.0
mm
AA1
117.0
117.0
mm
AA2
106.0
106.0
mm
AA3
100.5
100.5
mm
BB
27.0
27.0
mm
R
4.5
4.5
mm
WEI
参考重量(kg)
0.37
0.37
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1644880813872.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求