01000316015
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000316000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000316000/01000316000.prj},{NB=01000316015},{ARTNR=01000316015},{D1=30},{D2=45},{D3=M8x10},{B=16},{MAT=Edelstahl (1.4305)},{GEW=108},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/00.52.82.010003160009.pdf},{PREVIEW=01000316000.png},{DEFAULTSORTATTR=1067909}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000316000 - Adjusting ring
Bill of material
01000316015
ARTNR
Article No.
01000316015
01000316015
D1
H8
30
30
mm
D2
45
45
mm
D3
M8x10
M8x10
mm
B
js14
16
16
mm
MAT
Material
Edelstahl (1.4305)
GEW
Weight
108
108
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/00.52.82.010003160009.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求