05001044004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001044000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001044000/05001044000.prj},{NB=05001044004},{PREVIEW=05001044000.png},{ARTNR=05001044004},{VAR=mit Federstecker (B)},{B1=20},{FH=300},{B2=13},{D1=3.4},{D2=1.8},{H=10},{L1=76},{L2=34},{L3=25},{L4=44},{M1=8},{M2=29 +0.5},{M3=8},{M4=-},{M5=22},{M6=4},{W=9},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=37},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/30.3c.87.05001044000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=20124}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001044000 - Steel tension lock
Bill of material
05001044004
ARTNR
Article No.
05001044004
05001044004
VAR
Variant
mit Federstecker (B)
mit Federstecker (B)
B1
20
20
mm
FH
Holding force
300
300
N
B2
13
13
mm
D1
3.4
3.4
mm
D2
1.8
1.8
mm
H
10
10
mm
L1
~
76
76
mm
L2
34
34
mm
L3
25
25
mm
L4
44
44
mm
M1
8
8
mm
M2
29 +0.5
29 +0.5
mm
M3
8
8
mm
M4
-
-
mm
M5
22
22
mm
M6
4
4
mm
W
~
9
9
mm
MAT
Material
Stahl verzinkt
GEW
Weight
37
37
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/30.3c.87.05001044000.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求