05001095002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001095000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001095000/05001095000.prj},{NB=05001095002},{PREVIEW=05001095000.png},{ARTNR=05001095002},{VAR=mit Kontermutter (AK)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=54},{L2=8},{L3=12},{L4=6},{SW=19},{FA=13},{FE=26},{F=500},{MAT=1.4305/PA},{GEW=78},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d3.ae.08.05001095000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=31411}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001095000 - Stainless steel latch bolt / plastic knob
Bill of material
05001095002
ARTNR
Article No.
05001095002
05001095002
VAR
Variant
mit Kontermutter (AK)
mit Kontermutter (AK)
D1
-0.02/-0.05
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
31
31
mm
E
~
21.9
21.9
mm
L1
54
54
mm
L2
±0.5
8
8
mm
L3
-0.15
12
12
mm
L4
6
6
mm
SW
19
19
mm
FA
Spring pressure start
13
13
N
FE
Spring pressure end
26
26
N
F
axial load capacity
500
500
N
MAT
Material
1.4305/PA
GEW
Weight
78
78
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/d3.ae.08.05001095000.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0110 - Knurled knobs, plastic, metal detectable
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求